Référence fabricant: KQ2VF01-34AP
Marque: SMC
Prix: 7.82 €
Délai de livraison: 26 jours
Matériau du corps principal: [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
Matériau du filetage: [Résine PP] PP
D.E. 1 de tuyau applicable: - φ
Connection Type: NPT
Connection screw: 1/8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2VF01-34AP
Référence pièce
|
---|
KQ2VF01-34AP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Raccords coudés femelles universels | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2VF, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-femelle, coude femelle universel, le numéro d'article est le suivant: KQ2VF01-34AP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2VF01-34AP.
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Connection Type
Connection screw
Forme du bouton de déverrouillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2VF01-34NP |
KQ2VF03-34AP |
KQ2VF03-34NP |
KQ2VF03-34NP1 |
KQ2VF04-01AP |
KQ2VF04-01AP1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.82 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
8.34 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
8.34 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Ellipse | ||
6.44 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
6.44 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/8 | Ellipse |