Référence fabricant: KQ2VD01-32A
Marque: SMC
Prix: 17.84 €
Délai de livraison: 26 jours
Matériau du corps principal: [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
Matériau du filetage: [Résine PP] PP
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2VD01-32A
Référence pièce
|
---|
KQ2VD01-32A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.84 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Coude universel double | Connection Type | UNF | Connection screw | 10-32 |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Couleur | Blanc | Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait |
Couleur du bouton de déverrouillage | Orange |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, double coude mâle universel - KQ2VD, le numéro d'article est le suivant: KQ2VD01-32A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2VD01-32A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2VD01-32N |
KQ2VD03-32A |
KQ2VD03-32N |
KQ2VD07-32A |
KQ2VD07-32N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Matériau du filetage |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | ||
17.84 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | ||
18.06 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | ||
30.55 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | ||
30.74 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. |