Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Delta Union KQ2D dimensional drawing
Side view
Release button dimensions (Applicable for oval types only)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||
ø4 | KQ2D04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3 | 2.7 |
ø6 | KQ2D06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 4.5 | 3.8 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD Note: | L | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
ø4 | KQ2D04-00A | 8.2 | 15.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3 | 2.7 |
ø6 | KQ2D06-00A | 10.4 | 16.8 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 4.5 | 3.8 |
ø8 | KQ2D08-00A | 13.2 | 18.8 | 14.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 6.8 |
ø10 | KQ2D10-00A | 15.9 | 21.2 | 15.6 | 9.6 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 7.5 | 10.3 |
ø12 | KQ2D12-00A | 18.5 | 23.6 | 17 | 10.7 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 9 | 15.2 |
Release button shape: circular
Note: øD is the maximum diameter.
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Oval-type applicable tubing.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Circular-type applicable tubing.
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 10 | 4 jours | - | 4 | - | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.47 € | 10 | 26 jours | - | 4 | - | 3 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
4.71 € | 10 | 26 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.16 € | 10 | 26 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
4.73 € 3.07 € | 10 |
Jour même
Stock | - | 6 | - | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.85 € | 10 | 26 jours | - | 6 | - | 3 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
4.47 € | 1 | 6 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
4.97 € | 10 | 26 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.44 € | 10 | 4 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
5.32 € 3.46 € | 10 |
Jour même
Stock | - | 8 | - | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.58 € | 10 | 26 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.11 € | 10 | 4 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
5.97 € | 5 | 4 jours | - | 10 | - | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.27 € | 5 | 26 jours | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
6.89 € | 5 | 26 jours | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
8.55 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
9.85 € | 5 | 26 jours | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. identique | Delta |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles