KQ2D, Raccords instantanés de couleur blanche - Union en triangle mâle (KQ2D06-01N)

KQ2D, Raccords instantanés de couleur blanche - Union en triangle mâle KQ2D06-01N

Détails du produit:

Référence fabricant: KQ2D06-01N

Marque: SMC

Prix: 5.37

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [Laiton] Laiton

Matériau du filetage: [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.

Température de fonctionnement: -5~ 60 °C

D.E. 1 de tuyau applicable: - φ

Connection Type: -


(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2D06-01N

Male Delta Union KQ2D (Sealant) Specifications

Male Delta Union KQ2D (Sealant) dimensional drawing

Male Delta Union KQ2D (Sealant) dimensional drawing

Side view

Side view

Release button dimensions (Applicable for oval types only)

Release button dimensions (Applicable for oval types only)

Applicable tube outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD Release Button Dimensions L1L2A * M Q øO øN Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2D04-01□S1 10 8.2 7.7 10 15.8 23.3 24.3 13.3 5.7 6 3.2 6 6 3.6 9.2
1/4 KQ2D04-02□S1 14 8.2 7.7 10 15.8 27.7 27.1 13.3 5.7 6 3.2 6 6 3.6 19
ø6 1/8 KQ2D06-01□S1 12 10.4 9.7 12 16.8 24.3 26.4 13.3 6.7 6 3.2 13.9 11 5.4 10.2
1/4 KQ2D06-02□S1 14 10.4 9.7 12 16.8 28.7 29.2 13.3 6.7 6 3.2 13.9 11 5.4 19.1
3/8 KQ2D06-03□S1 17 10.4 9.7 12 16.8 30.1 30.2 13.3 6.7 6 3.2 13.9 11 5.4 31

*Reference dimensions after screwing-in R thread.
* □: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)

Applicable tube outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD L1L2A * M Q øO øN Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2D04-01□S 10 8.2 15.8 23.3 24.3 13.3 5.7 6 3.2 6 6 3.6 9.2
1/4 KQ2D04-02□S 14 8.2 15.8 27.7 27.1 13.3 5.7 6 3.2 6 6 3.6 19
ø6 1/8 KQ2D06-01□S 12 10.4 16.8 24.3 26.4 13.3 6.7 6 3.2 13.9 11 5.4 10.2
1/4 KQ2D06-02□S 14 10.4 16.8 28.7 29.2 13.3 6.7 6 3.2 13.9 11 5.4 19.1
3/8 KQ2D06-03□S 17 10.4 16.8 30.1 30.2 13.3 6.7 6 3.2 13.9 11 5.4 31
ø8 1/8 KQ2D08-01□S 14 13.2 18.8 26.3 29.8 14.2 8.4 8 4.2 26.3 18.2 6 15.3
1/4 KQ2D08-02□S 14 13.2 18.8 30.7 32.6 14.2 8.4 8 4.2 26.3 18.2 7.3 20.4
3/8 KQ2D08-03□S 17 13.2 18.8 32.1 33.6 14.2 8.4 8 4.2 26.3 18.2 7.3 32.1
ø10 1/4 KQ2D10-02□S 17 15.9 21.2 33.1 36.3 15.6 9.6 8 4.2 40.8 29 9 24.9
3/8 KQ2D10-03□S 17 15.9 21.2 34.5 37.3 15.6 9.6 8 4.2 40.8 29 9.4 32.7
1/2 KQ2D10-04□S 22 15.9 21.2 38.7 40.2 15.6 9.6 8 4.2 40.8 29 9.4 60.6
ø12 1/4 KQ2D12-02□S 19 18.5 23.6 35.5 40 17 10.7 8 4.2 57.2 45.2 9 35
3/8 KQ2D12-03□S 19 18.5 23.6 36.9 41 17 10.7 8 4.2 57.2 45.2 11 38
1/2 KQ2D12-04□S 22 18.5 23.6 41.1 43.9 17 10.7 8 4.2 57.2 45.2 11.6 60
Main part

Main part

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR

Material

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6

Applicable tube with a circular shaped release button.

Usable fluids Air, water
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal Sealing agent included

Specifications

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Applicable tube with a ovular shaped release button.

Product usage precautions

Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Référence pièce
KQ2D06-01N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

5.37 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccord union Delta

Vous vous trouvez sur la page de KQ2D, Raccords instantanés de couleur blanche - Union en triangle mâle, le numéro d'article est le suivant: KQ2D06-01N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2D06-01N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KQ2D04-01AS1
KQ2D04-01N
KQ2D04-01NS
KQ2D06-01NS
KQ2D06-01NS1
KQ2D06-02A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

6.90 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

4.98 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

4.98 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

5.37 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

7.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

5.42 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

Assistance technique