Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Cross KQ2TW outline drawing
(Units: mm)
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L | Q | M | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||
ø4 | KQ2TW04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 6.4 | 4.4 | 3 | 3.5 |
ø6 | KQ2TW06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.3 | 6.8 | 13.3 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 4.9 |
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 10 | 6 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.24 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | - | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.45 € 3.54 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.73 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
5.45 € | 10 | 7 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.73 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
6.31 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | - | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.45 € 3.54 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 8 | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.73 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.21 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | - | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.60 € | 5 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 10 | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.92 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8.69 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
11.87 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | - | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
8.23 € | 5 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | - | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
8.61 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.81 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
14.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | - | - | Raccord de tube | 4 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Raccord union, diam. identique | Raccord en croix |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles