Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Different Diameter Straight KQ2H (Circle Type) Dimensional Drawing
Rectangular type
Applicable tube outer diameter (mm) | Model | øD1 | øD2 | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | ||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2H02-23A | 5.8 | 7.1 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
ø2 | ø4 | KQ2H02-04A | 5.8 | 8.2 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
ø3.2 | ø4 | KQ2H23-04A | 7.1 | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø3.2 | ø6 | KQ2H23-06A | 7.1 | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
ø4 | ø6 | KQ2H04-06A | 8.2 | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2H06-08A | 10.4 | 13.2 | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 |
ø8 | ø10 | KQ2H08-10A | 13.2 | 15.9 | 30.8 | 14.2 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 4.9 |
ø10 | ø12 | KQ2H10-12A | 15.9 | 18.5 | 33.6 | 15.6 | 17 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 7.2 |
ø12 | ø16 | KQ2H12-16A | 18.5 | 23.8 | 38.6 | 17 | 20.6 | 58.3 | 46.1 | 9 | 12.4 |
Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (mm) | Model | øD1 | Release Button Dimensions (a) | øD2 | Release Button Dimensions (b) | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | øX (X) | Y | øX (X) | Y | Nylon | Urethane | ||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2H02-23A1 | 5.8 | 5.5 | - | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
ø2 | ø4 | KQ2H02-04A1 | 5.8 | 5.5 | - | 8.2 | 7.7 | 10 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
ø3.2 | ø4 | KQ2H23-04A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø3.2 | ø6 | KQ2H23-06A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
ø4 | ø6 | KQ2H04-06A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2H06-08A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.2 | 13 | - | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 |
Release button shape: oval
Dimensions/target: ø3.2, ø4, ø6
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD1 | øD2 | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | ||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2H01-03A | 7.1 | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø1/4 | KQ2H01-07A | 7.1 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2H03-05A | 8.2 | 9.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1.8 |
ø1/4 | KQ2H03-07A | 8.2 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2.1 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2H05-07A | 9.1 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2H07-09A | 11.1 | 13.2 | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 3.2 |
ø3/8 | KQ2H07-11A | 11.1 | 15.4 | 29.9 | 13.3 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 4.1 | |
ø5/16 | ø3/8 | KQ2H09-11A | 13.2 | 15.4 | 30.8 | 14.2 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 4.7 |
ø1/2 | KQ2H09-13A | 13.2 | 19.3 | 32.2 | 14.2 | 17 | 26.1 | 18 | 6 | 6.6 | |
ø3/8 | ø1/2 | KQ2H11-13A | 15.4 | 19.3 | 33.6 | 15.6 | 17 | 35.3 | 29.1 | 7 | 7.3 |
Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD1 | Release Button Dimensions (a) | øD2 | Release Button Dimensions (b) | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | X | Y | øX (X) | Y | Nylon | Urethane | ||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2H01-03A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø1/4 | KQ2H01-07A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 11.1 | 10.9 | - | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2H03-05A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.1 | 8.4 | 11 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1.8 |
ø1/4 | KQ2H03-07A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 11.1 | 10.9 | - | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2.1 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2H05-07A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 11.1 | 10.9 | - | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
Release button shape: oval
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
*See the manufacturer's catalog for specifications other than the above
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4: øD1 and øD2 are the maximum diameters.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.39 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.73 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.68 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.76 € | 10 | 6 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Ellipse | Blanc | S/O | ||
5.28 € | 10 | 6 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
5.53 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
5.26 € | 5 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.83 € | 10 | 6 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
8.87 € | 5 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.90 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.73 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.89 € 2.53 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.87 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.97 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
2.27 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
2.27 € | 10 | 68 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
2.39 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
2.61 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
2.79 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
2.79 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.19 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
5.89 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.61 € | 5 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
5.97 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.97 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
3.11 € | 10 | 3 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.11 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
3.49 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Blanc | Ellipse | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
3.49 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Noir | Ellipse | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
3.27 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
3.45 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
3.65 € 2.37 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.97 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
3.02 € 1.96 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.35 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
3.50 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Ellipse | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
4.23 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Ellipse | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
3.50 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Noir | Ellipse | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
3.18 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
3.47 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
3.69 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.50 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
4.00 € 2.60 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.89 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Noir | Cercle parfait | Orange | Modification de la couleur du corps | ||
3.89 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.10 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
5.26 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | 8 | Blanc | Cercle parfait | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
4.47 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
6.06 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.13 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.60 € 2.34 € | 5 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.77 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
5.91 € | 5 | 6 jours | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | 10 | Blanc | Cercle parfait | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
4.15 € | 5 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
6.31 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.00 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
7.19 € 4.67 € | 5 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.56 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
7.02 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Raccord union, diam. différent | Réducteur droit | Connection Type | Raccord de tube |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles