Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Male Branch Tee DT outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | M | *A | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/8 | DT04-01 | 10 | 10 | 23.5 | 17 | 15 | 19.6 | 5.7 | 33 |
1/4 | DT04-02 | 19 | 40 | |||||||
6 | 1/8 | DT06-01 | 10 | 12 | 23.5 | 17 | 16 | 19.6 | 14 | 35 |
1/4 | DT06-02 | 19 | 44 | |||||||
3/8 | DT06-03 | 14 | 26.5 | 22 | 24.5 | 70 | ||||
8 | 1/8 | DT08-01 | 12 | 14 | 24.5 | 18 | 16 | 21.6 | 25 | 45 |
1/4 | DT08-02 | 21 | 22.6 | 52 | ||||||
3/8 | DT08-03 | 14 | 26.5 | 22 | 24.5 | 73 | ||||
10 | 1/4 | DT10-02 | 14 | 17 | 26.5 | 23 | 17 | 25.8 | 49 | 72 |
3/8 | DT10-03 | 22 | 24.5 | 78 | ||||||
1/2 | DT10-04 | 17 | 28.5 | 27 | 29.4 | 120 | ||||
12 | 1/4 | DT12-02 | 17 | 19 | 28.5 | 25 | 17 | 29.6 | 55 | 106 |
3/8 | DT12-03 | 26 | 30.3 | 111 | ||||||
1/2 | DT12-04 | 27 | 29.4 | 120 |
*Reference dimensions after screwing in R thread
A non-directional type sleeve
The sleeve has no directionality and so there is no need to worry about mis-insertions leading to accidents or downtime.
The sleeve helps protect against external damage
The section of the sleeve which engages the workpiece is a single type, giving it a strong edge and ensuring external damage will not easily lead to impaired functionality.
Low pressure loss
Being a structure with no insert, there is only a small amount of flow resistance, allowing a large amount of flow-through.
The product series features a wide variety of models and sizes
There are 10 model types available, including the swivel type. The series includes 5 sizes with applicable tube outer diameters ranging from ø4 to 12 mm, allowing use in a wide range of applications.
Self-Align Fittings H/DL/L/LL series structure
Applicable tube material | Nylon tube, soft nylon tube, soft copper pipe (C1220T-O) | |
---|---|---|
Applicable tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 | |
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 10 MPa | |
Usable fluids | Air | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Threaded section sealant Note 1: | None or with sealant |
Note 1: Male elbows, male branch tees and male run tees with sealants are manufactured to order. Add an 'S' to the end of the part number if you wish to include sealant.
Main body | C3604, C3771BE |
---|---|
Nut | C3604 |
Sleeve | C2700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Traitement de surface | Filetage de connexion | Diamètre extérieur de la taille du tube applicable (mm) | Sleeve material | Agent d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 10 | 13 jours | NA | 1/8 | 4 | C2700 | - | ||
4.60 € | 10 | 28 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
4.31 € | 10 | 18 jours | NA | 1/4 | 4 | C2700 | - | ||
4.40 € | 10 | 4 jours | NA | 1/8 | 6 | C2700 | - | ||
4.77 € | 10 | 13 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
4.47 € | 10 | 4 jours | NA | 1/4 | 6 | C2700 | - | ||
4.82 € | 10 | 13 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
6.21 € | 10 | 13 jours | NA | 3/8 | 6 | C2700 | - | ||
7.94 € | 1 | 21 jours | Placage nickel | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
5.26 € | 10 | 13 jours | NA | 1/8 | 8 | C2700 | - | ||
5.61 € | 10 | 13 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
6.39 € | 10 | 21 jours | Placage nickel | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
5.26 € | 10 | 4 jours | NA | 1/4 | 8 | C2700 | - | ||
6.39 € | 10 | 11 jours | Placage nickel | - | - | - | Aucun | ||
5.61 € | 10 | 18 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
6.39 € | 10 | 21 jours | Placage nickel | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
6.32 € | 10 | 4 jours | NA | 3/8 | 8 | C2700 | - | ||
6.74 € | 10 | 30 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
8.10 € | 10 | 21 jours | Placage nickel | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
7.89 € | 10 | 4 jours | NA | 1/4 | 10 | C2700 | - | ||
8.24 € | 10 | 18 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
8.47 € | 10 | 13 jours | NA | 3/8 | 10 | C2700 | - | ||
8.89 € | 10 | 21 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
10.68 € | 10 | 13 jours | NA | 1/2 | 10 | C2700 | - | ||
10.98 € | 10 | 13 jours | NA | 1/4 | 12 | C2700 | - | ||
11.32 € | 10 | 30 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
10.98 € | 10 | 4 jours | NA | 3/8 | 12 | C2700 | - | ||
11.03 € | 10 | 11 jours | NA | 1/2 | 12 | C2700 | - | ||
11.47 € | 10 | 13 jours | NA | - | - | - | Avec agent d'étanchéité |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | Forme de connexion multipoint filetage à tube | Raccord union en T | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Filetage de connexion
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable(mm)
Sleeve material
Agent d'étanchéité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles