Samarium Cobalt Deep Pot Magnets (E750)

Samarium Cobalt Deep Pot Magnets E750
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: E750

Marque: ECLIPSE MAGNETICS

Prix: 4.08

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Attraction Froce (Range): Jusqu'à 10.0 N

Attraction Force (Specific): 7.848 N

Outer Diameter: 6 Ø

Height: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E750

Référence pièce
E750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

4.08 €

1.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 10.07.848620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Round Magnet Type (Material) Samarium-Cobalt Magnet

Vous vous trouvez sur la page de Samarium Cobalt Deep Pot Magnets, le numéro d'article est le suivant: E750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E750.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E751
E752
E753
E754
E755
E756
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

5.19 €

20 Disponible 3 jours 1020,1 à 30,021.582820

6.54 €

20 Disponible Jour même

Stock

1030,1 à 40,039.241020

10.23 €

20 Disponible 17 jours 1050,1 à 60,058.861320

15.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus122.6251620

24.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus225.632025

36.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus392.42535

Assistance technique