Référence fabricant: E760
Marque: ECLIPSE MAGNETICS
Prix: 2.72 €
Délai de livraison: Jour même
Attraction Froce (Range): Jusqu'à 10.0 N
Attraction Force (Specific): 4.905 N
Outer Diameter: 6 Ø
Height: 4.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E760
Référence pièce
|
---|
E760 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Attraction Froce (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 10.0 | 4.905 | 6 | 4.5 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Samarium-Cobalt Magnet |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Samarium Cobalt Shallow Pot Magnets, le numéro d'article est le suivant: E760.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E760.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Attraction Froce (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Height(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E761 |
E762 |
E763 |
E764 |
E765 |
E766 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Attraction Froce (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 10.791 | 8 | 4.5 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.62 | 10 | 4.5 | |
4.08 € | 40 | Disponible | 3 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | 39.24 | 13 | 4.5 | |
5.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50,1 à 60,0 | 58.86 | 16 | 4.5 | |
8.64 € | 20 | Disponible | 17 jours | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.29 | 20 | 6 | |
14.34 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 147.15 | 25 | 7 |