Référence fabricant: UR-15.088.B01
Marque: ROHDE
Prix: 19.64 €
Délai de livraison: 12 jours
Pas P: 88 mm
Distance de vissage A: 88 mm
Longueur L: 103 mm
Couleur de la poignée: Fixation noir traverse argent
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UR-15.088.B01
Référence pièce
|
---|
UR-15.088.B01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 88 | 88 | 103 | Fixation noir traverse argent |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 43.5 | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 15 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M4 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles