Référence fabricant: UG-04.100.01
Marque: ROHDE
Prix: 9.18 €
Délai de livraison: 7 jours
Pas P: 100 mm
Distance de vissage A: 100 mm
Longueur L: 115 mm
Couleur de la poignée: Fixation noir traverse argent
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UG-04.100.01
Référence pièce
|
---|
UG-04.100.01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100 | 100 | 115 | Fixation noir traverse argent |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 40 | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Trou rond | Épaisseur de la poignée D(mm) | 12 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M5 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 |
Traitement de surface | Anodisé |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'appareil (UG-04), le numéro d'article est le suivant: UG-04.100.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UG-04.100.01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UG-04.055.04 |
UG-04.088.01 |
UG-04.088.04 |
UG-04.100.04 |
UG-04.120.01 |
UG-04.120.04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 55 | 55 | 70 | Fixation et traverse noir | |
9.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 88 | 88 | 103 | Fixation noir traverse argent | |
9.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 88 | 88 | 103 | Fixation et traverse noir | |
10.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100 | 100 | 115 | Fixation et traverse noir | |
9.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 120 | 120 | 135 | Fixation noir traverse argent | |
10.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 120 | 120 | 135 | Fixation et traverse noir |