Poignée étrier 19" (S1-12) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée étrier 19" (S1-12)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Profilé aluminium, Surface tribofinie revêtue de poudre blanc. Autres couleurs RAL sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Standard versions for 19” drawers and instruments.

Material and surface

Profiled aluminum AIMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural or black colour.

Stress resistance

min. 500 N.

Note

Available in accordance with terms of delivery.

Drawing

Type S1
Mounting on 19" front panels:
Version 1 Version 2

Technical Data

   
Suitable
mounting
version
Height of
front panel
 
natural color
black
TypeLAHSOrder no.Order no.
S14025144.0 (1HE)5S1-12.025.01S1-12.025.04
6955188.1 (2HE)8S1-12.055.01S1-12.055.04
102881132.5 (3HE)8S1-12.088.01S1-12.088.04
1341201177.0 (4HE)8S1-12.120.01S1-12.120.04
146.5133.4 = grid scale 3HE8S1-12.133.01S1-12.133.04
191177.8 = grid scale 4HE8S1-12.177.01S1-12.177.04
1941801221.5 (5HE)8S1-12.180.01S1-12.180.04
2492351266.0 (6HE)8S1-12.235.01S1-12.235.04
265.5251.52266.0 (6HE)8S1-12.251.01S1-12.251.04
It means for 19" front panel handles:
HE = units of height, 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8", Height of front panels ≈ HE x 44.45 - 0.8 mm
All dimensions in mm.
Référence pièce
S1-12.055.01
S1-12.055.04
S1-12.088.01
S1-12.088.04
S1-12.120.01
S1-12.120.04
S1-12.133.01
S1-12.133.04
S1-12.180.01
S1-12.180.04
S1-12.235.01
S1-12.235.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

7.56 €

2 Disponible 2 jours 10555569Argenté

8.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10555569Noir

8.16 €

2 Disponible 2 jours 108888102Argenté

9.00 €

1 Disponible 2 jours 108888120Noir

9.38 €

2 Disponible 2 jours 10120120134Argenté

10.32 €

5.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120120134Noir

10.26 €

2 Disponible 2 jours 10133133146.5Argenté

11.28 €

1 Disponible 2 jours 10133133146.5Noir

13.28 €

2 Disponible 2 jours 10180180194Argenté

14.74 €

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10180180194Noir

16.12 €

2 Disponible 2 jours 10235235249Argenté

17.86 €

2 Disponible 5 jours 10235235249Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique