Poignée barre (RR-30) (RR-30.300.63)

Poignée barre (RR-30) RR-30.300.63
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RR-30.300.63

Marque: ROHDE

Prix: 29.68

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Pas P: 300 mm

Traitement de surface du corps principal: Autres

Distance de vissage A: 300 mm

Longueur L: 350 mm

Traitement de surface: Plastification


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RR-30.300.63

Référence pièce
RR-30.300.63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée Version

29.68 €

1 Disponible 7 jours 10300Autres300350PlastificationFixation et traverse noirB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 80 Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 30 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5, PA6

Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (RR-30), le numéro d'article est le suivant: RR-30.300.63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RR-30.300.63.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RR-30.200.62
RR-30.200.63
RR-30.200.64
RR-30.300.64
RR-30.350.62
RR-30.350.63
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée Version

22.76 €

1 Disponible 7 jours 10200Revêtement200250AnodiséFixation noir traverse argentA

26.78 €

1 Disponible 7 jours 10200Autres200250PlastificationFixation et traverse noirB

24.64 €

1 Disponible 7 jours 10200Revêtement200250Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

27.32 €

1 Disponible 7 jours 10300Revêtement300350Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

26.62 €

1 Disponible 7 jours 10350Revêtement350400AnodiséFixation noir traverse argentA

31.16 €

1 Disponible 7 jours 10350Autres350400PlastificationFixation et traverse noirB

Assistance technique