Poignée étrier 19" (R2-08) (R2-08.032.01)

Poignée étrier  19" (R2-08) R2-08.032.01
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: R2-08.032.01

Marque: ROHDE

Prix: 6.74

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Pas P: 32 mm

Distance de vissage A: 32 mm

Longueur L: 43.5 mm

Couleur de la poignée: Argenté


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R2-08.032.01

Référence pièce
R2-08.032.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

6.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10323243.5Argenté

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 8
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M4 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Vous vous trouvez sur la page de Poignée étrier 19" (R2-08), le numéro d'article est le suivant: R2-08.032.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R2-08.032.01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
R2-08.032.04
R2-08.055.01
R2-08.055.04
R2-08.075.01
R2-08.075.04
R2-08.088.01
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

7.54 €

2 Disponible 2 jours 10323243.5Noir

6.74 €

2 Disponible 2 jours 10555567Argenté

7.54 €

2 Disponible 2 jours 10555567Noir

6.98 €

2 Disponible 2 jours 1075.575.587.5Argenté

7.80 €

2 Disponible 2 jours 1075.575.587.5Noir

7.54 €

2 Disponible 2 jours 108888100Argenté

Assistance technique