Poignée tubulaire (OG-26) (OG-26.300.S11)

Poignée tubulaire  (OG-26) OG-26.300.S11
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: OG-26.300.S11

Marque: ROHDE

Prix: 46.46

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Pas P: 300 mm

Distance de vissage A: 300 mm

Couleur de la poignée: Fixation noir traverse argent


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OG-26.300.S11

Référence pièce
OG-26.300.S11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

46.46 €

1 Disponible 12 jours 10300300Fixation noir traverse argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 76 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 26
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé

Vous vous trouvez sur la page de Poignée tubulaire (OG-26), le numéro d'article est le suivant: OG-26.300.S11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OG-26.300.S11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
OG-26.250.S11
OG-26.250.S14
OG-26.300.S14
OG-26.400.S11
OG-26.400.S14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

43.64 €

1 Disponible 12 jours 10250250Fixation noir traverse argent

45.84 €

1 Disponible 12 jours 10250250Fixation et traverse noir

48.86 €

1 Disponible 12 jours 10300300Fixation et traverse noir

52.10 €

1 Disponible 12 jours 10400400Fixation noir traverse argent

54.88 €

1 Disponible 12 jours 10400400Fixation et traverse noir

Assistance technique