Référence fabricant: A7-17.F200.14
Marque: ROHDE
Prix: 47.40 €
Délai de livraison: 7 jours
Pas P: 200 mm
Méthode de montage: Trou rond
Distance de vissage A: 200 mm
Fixation M: M6
Couleur de la poignée: Noir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A7-17.F200.14
Référence pièce
|
---|
A7-17.F200.14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Méthode de montage | Distance de vissage A (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 200 | Trou rond | 200 | M6 | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 47 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Épaisseur de la poignée D(mm) | 26 | Forme de la section transversale de la poignée | Autres |
Matière | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | Anodisé | Version | A |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée tubulaire (A7-17), le numéro d'article est le suivant: A7-17.F200.14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A7-17.F200.14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Méthode de montage
Distance de vissage A(mm)
Fixation M
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A7-17.F140.11 |
A7-17.F140.14 |
A7-17.F200.11 |
A7-17.F240.11 |
A7-17.F240.14 |
A7-17.R140.11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas P (mm) | Méthode de montage | Distance de vissage A (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 140 | Trou rond | 140 | M6 | Argenté | |
42.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 140 | Trou rond | 140 | M6 | Noir | |
44.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 200 | Trou rond | 200 | M6 | Argenté | |
45.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 240 | Trou rond | 240 | M6 | Argenté | |
48.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 240 | Trou rond | 240 | M6 | Noir | |
50.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 140 | Taraudé | 140 | M8 | Argenté |