Poignée tubulaire (W5-30) (W5-30.R200.S54)

Poignée tubulaire  (W5-30) W5-30.R200.S54
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: W5-30.R200.S54

Marque: ROHDE

Prix: 61.12

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Pas P: 200 mm

Distance de vissage A: 200 mm

Longueur L: 250 mm

Traitement de surface: Revêtement en poudre

Couleur de la poignée: Fixation et traverse noir


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W5-30.R200.S54

Référence pièce
W5-30.R200.S54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée

61.12 €

1 Disponible 12 jours 10200200250Revêtement en poudreFixation et traverse noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 66.5 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 30
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5, PA6

Vous vous trouvez sur la page de Poignée tubulaire (W5-30), le numéro d'article est le suivant: W5-30.R200.S54.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W5-30.R200.S54.

Variantes de ce produit

Référence pièce
W5-30.R200.S01
W5-30.R200.S04
W5-30.R250.S01
W5-30.R250.S04
W5-30.R250.S54
W5-30.R300.S01
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée

58.78 €

1 Disponible 12 jours 10200200250AnodiséFixation noir traverse argent

61.12 €

1 Disponible 12 jours 10200200250AnodiséFixation et traverse noir

60.06 €

1 Disponible 12 jours 10250250300AnodiséFixation noir traverse argent

62.52 €

1 Disponible 12 jours 10250250300AnodiséFixation et traverse noir

62.52 €

1 Disponible 12 jours 10250250300Revêtement en poudreFixation et traverse noir

61.48 €

1 Disponible 12 jours 10300300350AnodiséFixation noir traverse argent

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique