Poignée barre (W1-30) (W1-30.R350.S01)

Poignée barre (W1-30) W1-30.R350.S01
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: W1-30.R350.S01

Marque: ROHDE

Prix: 54.48

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Pas P: 350 mm

Méthode de montage: Taraudé

Distance de vissage A: 350 mm

Longueur L: 375 mm

Fixation M: M8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W1-30.R350.S01

Référence pièce
W1-30.R350.S01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

54.48 €

1 Disponible 12 jours 10350Taraudé350375M8Fixation noir traverse argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 66.5 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Épaisseur de la poignée D(mm) 30 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Matière AlMgSi 0.5, PA6 Traitement de surface Anodisé

Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (W1-30), le numéro d'article est le suivant: W1-30.R350.S01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W1-30.R350.S01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
W1-30.F250.S01
W1-30.F300.N01
W1-30.F300.S01
W1-30.R400.N01
W1-30.R400.S01
W1-30.R500.N01
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

56.00 €

1 Disponible 12 jours 10250Trou rond250275M6Fixation noir traverse argent

54.48 €

1 Disponible 12 jours 10300Trou rond300325M6Fixation et traverse argent

57.32 €

1 Disponible 12 jours 10300Trou rond300325M6Fixation noir traverse argent

52.96 €

1 Disponible 12 jours 10400Taraudé400425M8Fixation et traverse argent

55.82 €

1 Disponible 12 jours 10400Taraudé400425M8Fixation noir traverse argent

55.72 €

1 Disponible 12 jours 10500Taraudé500525M8Fixation et traverse argent

Assistance technique