Référence fabricant: UG-08.100.36
Marque: ROHDE
Prix: 62.92 €
Délai de livraison: 12 jours
Pas P: 100 mm
Distance de vissage A: 100 mm
Longueur L: 114 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UG-08.100.36
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Hauteur H(mm) | 37 | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | Polissage électrolytique | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 12 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M6 | Matière | 1.4404 (316L) |
Traitement de surface | Sablé, électropoli |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée en acier inoxydable (UG-08), le numéro d'article est le suivant: UG-08.100.36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UG-08.100.36.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UG-08.120.36 |
UG-08.140.36 |
UG-08.160.36 |
UG-08.180.36 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 120 | 120 | 134 | |
66.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 140 | 140 | 154 | |
68.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 160 | 160 | 174 | |
71.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 180 | 180 | 194 |