Poignée barre (U5-30) (U5-30.F350.01)

Poignée barre  (U5-30) U5-30.F350.01
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: U5-30.F350.01

Marque: ROHDE

Prix: 46.60

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Pas P: 350 mm

Matériau du corps principal: Aluminium

Traitement de surface du corps principal: Revêtement

Méthode de montage: Trou rond

Distance de vissage A: 350 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

U5-30.F350.01

Référence pièce
U5-30.F350.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Matière Traitement de surface

46.60 €

1 Disponible 9 jours 10350AluminiumRevêtementTrou rond350430AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Hauteur H(mm) 75 Charge appliquée(N) 1000 Épaisseur de la poignée D(mm) 30
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M6 Couleur de la poignée Fixation noir traverse argent

Assistance technique