Référence fabricant: RP-20.180.63
Marque: ROHDE
Prix: 21.32 €
Délai de livraison: Jour même
Pas P: 180 mm
Traitement de surface du corps principal: Autres
Distance de vissage A: 180 mm
Longueur L: 204 mm
Traitement de surface: Plastification
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RP-20.180.63
Référence pièce
|
---|
RP-20.180.63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Traitement de surface du corps principal | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Couleur de la poignée | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 180 | Autres | 180 | 204 | Plastification | Fixation et traverse noir | B |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 55 | Charge appliquée(N) | 500 |
Méthode de montage | Trou rond | Épaisseur de la poignée D(mm) | 20 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (RP-20), le numéro d'article est le suivant: RP-20.180.63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP-20.180.63.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Traitement de surface du corps principal
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Traitement de surface
Couleur de la poignée
Version
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RP-20.180.62 |
RP-20.200.62 |
RP-20.200.63 |
RP-20.250.62 |
RP-20.250.63 |
RP-20.300.62 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas P (mm) | Traitement de surface du corps principal | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Couleur de la poignée | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.92 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 180 | Revêtement | 180 | 204 | Anodisé | Fixation noir traverse argent | A | |
18.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 200 | Revêtement | 200 | 224 | Anodisé | Fixation noir traverse argent | A | |
21.98 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 200 | Autres | 200 | 224 | Plastification | Fixation et traverse noir | B | |
19.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | Revêtement | 250 | 274 | Anodisé | Fixation noir traverse argent | A | |
23.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 250 | Autres | 250 | 274 | Plastification | Fixation et traverse noir | B | |
20.90 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 300 | Revêtement | 300 | 324 | Anodisé | Fixation noir traverse argent | A |