Poignée barre (RE-35) (RE-35.300.ES)

Poignée barre (RE-35) RE-35.300.ES
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RE-35.300.ES

Marque: ROHDE

Prix: 117.40

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Pas P: 300 mm

Méthode de montage: Trou rond

Distance de vissage A: 300 mm

Longueur L: 350 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RE-35.300.ES

Référence pièce
RE-35.300.ES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)

117.40 €

2 Disponible 6 jours 10300Trou rond300350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 90 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Enduit brossé Épaisseur de la poignée D(mm) 35 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M10 Matière 1.4301 (304), PA6 Traitement de surface Brossé

Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (RE-35), le numéro d'article est le suivant: RE-35.300.ES.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RE-35.300.ES.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RE-35.300.EG
RE-35.350.EG
RE-35.350.ES
RE-35.400.ES
RE-35.450.EG
RE-35.450.ES
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)

104.93 €

8 Disponible 6 jours 10300Taraudé300350

129.30 €

2 Disponible 6 jours 10350Taraudé350400

125.32 €

2 Disponible 6 jours 10350Trou rond350400

133.02 €

2 Disponible 6 jours 10400Trou rond400450

144.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10450Taraudé450500

140.58 €

2 Disponible 6 jours 10450Trou rond450500

Assistance technique