Poignée étrier (EB-15) (EB-15.R150.33)

Poignée étrier (EB-15) EB-15.R150.33
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EB-15.R150.33

Marque: ROHDE

Prix: 96.86

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Pas P: 150 mm

Distance de vissage A: 150 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EB-15.R150.33

Référence pièce
EB-15.R150.33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)

96.86 €

1 Disponible 9 jours 10150150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 58 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Enduit brossé Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 15
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M6 Matière 1.4404 (316L)
Traitement de surface Sablé, brossé

Assistance technique