Référence fabricant: BG-40.600.14
Marque: ROHDE
Prix: 251.60 €
Délai de livraison: 9 jours
Pas P: 600 mm
Distance de vissage A: 600 mm
Longueur L: 640 mm
Couleur de la poignée: Noir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BG-40.600.14
Référence pièce
|
---|
BG-40.600.14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 600 | 600 | 640 | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme bombée | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 80 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 41 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M10 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles