Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : bronze-aluminium / corps : acier inoxydable / FSPJ, FSPJU / ADVANCED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSPJ45-15K5-15K5
FSPJ45-15K5-18K6
FSPJ45-15K5-20K6
FSPJ45-15K5-22K6
FSPJ45-18K6-18K6
FSPJ45-18K6-20K6
FSPJ45-18K6-22K6
FSPJ45-20K6-20K6
FSPJ45-20K6-22K6
FSPJ45-22K6-22K6
FSPJ55-18K6-18K6
FSPJ55-18K6-20K6
FSPJ55-18K6-22K6
FSPJ55-18K6-25K8
FSPJ55-18K6-28K8
FSPJ55-20K6-20K6
FSPJ55-20K6-22K6
FSPJ55-20K6-25K8
FSPJ55-20K6-28K8
FSPJ55-22K6-22K6
FSPJ55-22K6-25K8
FSPJ55-22K6-28K8
FSPJ55-25K8-25K8
FSPJ55-25K8-28K8
FSPJ55-28K8-28K8
FSPJ70-20K6-20K6
FSPJ70-20K6-22K6
FSPJ70-20K6-25K8
FSPJ70-20K6-28K8
FSPJ70-20K6-30K8
FSPJ70-20K6-32K10
FSPJ70-20K6-35K10
FSPJ70-22K6-22K6
FSPJ70-22K6-25K8
FSPJ70-22K6-28K8
FSPJ70-22K6-30K8
FSPJ70-22K6-32K10
FSPJ70-22K6-35K10
FSPJ70-25K8-25K8
FSPJ70-25K8-28K8
FSPJ70-25K8-30K8
FSPJ70-25K8-32K10
FSPJ70-25K8-35K10
FSPJ70-28K8-28K8
FSPJ70-28K8-30K8
FSPJ70-28K8-32K10
FSPJ70-28K8-35K10
FSPJ70-30K8-30K8
FSPJ70-30K8-32K10
FSPJ70-30K8-35K10
FSPJ70-32K10-32K10
FSPJ70-32K10-35K10
FSPJ70-35K10-35K10
FSPJU45-15K5-15K5
FSPJU45-15K5-16K5
FSPJU45-15K5-18K6
FSPJU45-15K5-20K6
FSPJU45-16K5-16K5
FSPJU45-16K5-18K6
FSPJU45-16K5-20K6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre de trou standard d1
(Ø)
Diamètre de trou standard d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Type de fixation Largeur du logement de clavette K (côté d1) Largeur du logement de clavette K (côté d2)

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015154543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage55

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015184543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage56

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015204543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage56

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015224543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage56

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018184543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage66

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018204543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage66

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018224543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage66

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020204543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage66

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020224543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage66

160.14 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0022224543.660100000,41 à 1,010.20.31.7X10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018185549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018205549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018225549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018255549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage68

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018285549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage68

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020205549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020225549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020255549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage68

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020285549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage68

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0022225549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage66

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0022255549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage68

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0022285549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage68

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0025255549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage88

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0025285549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage88

225.20 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0028285549.490100001,1 à 3,01.20.20.53.3x10-4Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020207057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage66

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020227057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage66

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020257057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage68

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020287057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage68

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020307057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage68

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020327057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage610

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50020357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage610

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022227057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage66

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022257057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage68

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022287057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage68

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022307057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage68

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022327057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage610

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage610

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50025257057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50025287057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50025307057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50025327057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage810

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50025357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage810

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50028287057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50028307057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50028327057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage810

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50028357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage810

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50030307057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage88

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50030327057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage810

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50030357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage810

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50032327057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage1010

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50032357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage1010

318.45 €

1 16 jours 10100–Moins de 50035357057160100001,1 à 3,01.60.20.61.1X10-3Type à vis de serrage1010

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00151545465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage55

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00151645465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage55

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00151845465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage56

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00152045465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage56

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00161645465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage55

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00161845465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage56

221.52 €

1 16 jours 1020,01 à 50,00162045465050000,41 à 1,00.80.50.31.8x10-4Type de serrage56

Loading...

Informations de base

Type Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée Matériau du corps Acier inoxydable
Catégorie Corps d'accouplement Matériau de pièce d'amortissement Bronze d'aluminium

Assistance technique