Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | ||
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 16 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | ||
76.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 18 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | ||
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 20 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 22 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 15 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 16 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 18 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 20 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 22 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | ||
76.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 16 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | ||
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 18 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 20 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 22 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 18 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 20 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 22 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 20 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
76.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 22 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | ||
76.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 22 | 22 | 44 | 46 | 10 001 à 78 000 | 30 | 12000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type à vis de serrage | |
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 18 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 20 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 22 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | |
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 25 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 26 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 20 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 22 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 25 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 26 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 22 | 22 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 22 | 25 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 22 | 26 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 25 | 25 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | |
93.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 25 | 26 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | ||
93.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 26 | 26 | 55 | 57 | 4 001 à 10 000 | 45 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | -25~80 | 11x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 22 | 22 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 22 | 25 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 22 | 28 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 22 | 30 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 22 | 35 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 22 | 38 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 25 | 25 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | ||
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 25 | 28 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 25 | 30 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 25 | 35 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 25 | 38 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 28 | 28 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 28 | 30 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 28 | 35 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 28 | 38 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 30 | 30 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 30 | 35 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 30 | 38 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 35 | 35 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 35 | 38 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
117.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 38 | 38 | 69 | 77 | 4 001 à 10 000 | 80 | 8000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Type à vis de serrage | |
89.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 44 | 46 | 4 001 à 10 000 | 26 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type de serrage | |
89.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 44 | 46 | 4 001 à 10 000 | 26 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type de serrage | |
89.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 16 | 44 | 46 | 4 001 à 10 000 | 26 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 0.7 | -25~80 | 4x10-5 | Type de serrage |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard / Servomoteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur / Circonstance propre | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 1.5 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyacétal |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles