Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 3 | 13.5 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.5 | 5000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8.0x10-8 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 3.2 | 13.5 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.5 | 5000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8.0x10-8 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 13.5 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.5 | 5000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8.0x10-8 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 3 | 15 | 20.5 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 6000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 3.2 | 15 | 20.5 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 6000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 4 | 15 | 20.5 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 6000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 15 | 20.5 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 6000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 3 | 16 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.8 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.3x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 3.2 | 16 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.8 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.3x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 4 | 16 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.8 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.3x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 5 | 16 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.8 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.3x10-7 | ||
8.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.8 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.3x10-7 | ||
9.62 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 4 | 20 | 24 | 4 001 à 10 000 | 1.4 | 8000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0X10-7 | ||
9.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 5 | 20 | 24 | 4 001 à 10 000 | 1.4 | 8000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0X10-7 | ||
9.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 6 | 20 | 24 | 4 001 à 10 000 | 1.4 | 8000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0X10-7 | ||
9.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 20 | 24 | 4 001 à 10 000 | 1.4 | 8000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0X10-7 | ||
9.57 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 1.5 | 1.5 | 9 | 11.4 | 2001 à 4 000 | 0.16 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1.0x10-8 | ||
9.57 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 1.5 | 2.5 | 10 | 11.8 | 2001 à 4 000 | 0.22 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1.4x10-8 | ||
9.57 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 2 | 9 | 13.2 | 2001 à 4 000 | 0.18 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1.0x10-8 | ||
7.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 12 | 20 | 2001 à 4 000 | 0.35 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.3 | 4.5x10-8 | ||
7.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 13 | 21 | 2001 à 4 000 | 0.5 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 7.0x10-8 | ||
7.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 14 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.55 | 5000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9.0x10-8 | ||
7.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 15 | 22 | 4 001 à 10 000 | 0.8 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.2x10-7 | ||
9.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 19 | 24 | 4 001 à 10 000 | 1.2 | 8000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 3.9x10-7 | ||
11.45 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 22 | 26 | 4 001 à 10 000 | 1.7 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 7.0x10-7 | ||
11.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9.53 | 9.53 | 25 | 32.2 | 4 001 à 10 000 | 2.2 | 10000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1.3x10-6 | ||
13.43 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 25 | 32.2 | 4 001 à 10 000 | 2.2 | 10000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1.3x10-6 | ||
15.33 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 12 | 28 | 34.4 | 10 001 à 78 000 | 3 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 4 | 0.4 | 2.1x10-6 |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Jeu 0 | Matériau du corps | Résine | Catégorie | Corps d'accouplement |
Matériau de pièce du disque | Résine renforcée à la fibre de verre | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::85 | Type de fixation | Type à vis de serrage |
Type de disque | Double |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles