Tapis anti-vibrations / carrés / amortissement haute fréquence / NoBuren Elastomer-Gel / NTG / HIRAKATAGIKen (NTGA-T3)

Tapis anti-vibrations  / carrés / amortissement haute fréquence / NoBuren Elastomer-Gel / NTG / HIRAKATAGIKen NTGA-T3
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NTGA-T3

Marque: HIRAKATAGIKEN

Prix: 27.44

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Main Body Size: 100 x 100 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NTGA-T3

Référence pièce
NTGA-T3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body Size
(mm)

27.44 €

1 Disponible 6 jours 100 x 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Anti-vibration Gel Application Sheet / Vibration Damping Proofing / Vibration Isolation / Buffer Caractéristiques de fonctionnement Standard / Oil Resistance / Chemical Resistance
Épaisseur T(mm) 3 Type à caoutchouc antivibrations Rectangular Type à gel antivibrations Sheet
Matériau antivibrations Elastomer Résistance chimique Hydrochloric Acid Couleur Black

Vous vous trouvez sur la page de Tapis anti-vibrations / carrés / amortissement haute fréquence / NoBuren Elastomer-Gel / NTG / HIRAKATAGIKen, le numéro d'article est le suivant: NTGA-T3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NTGA-T3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NTG-T3-40X40-4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body Size
(mm)

27.61 €

1 6 jours 40 x 40

Assistance technique