Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.89 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | ||
274.51 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 1507.96 | 320 | 15 | 20 | ||
351.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 20 | ||
204.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | ||
288.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1507.96 | 240 | 20 | 25 | ||
368.90 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 25 | ||
217.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | ||
321.75 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 1507.96 | 192 | 25 | 30 | ||
425.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 30 | ||
266.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | ||
397.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 1507.96 | 160 | 30 | 35 | ||
530.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 35 | ||
381.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | ||
571.66 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 1507.96 | 120 | 40 | 45 | ||
767.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 45 | ||
556.27 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | ||
831.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 1507.96 | 96 | 50 | 50 | ||
1,112.98 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 2042.04 | 130 | 50 | 50 | ||
784.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | ||
1,149.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 1507.96 | 80 | 60 | 60 | ||
1,591.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 2035.75 | 108 | 60 | 60 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Type aux deux extrémités usinées | Disponible | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK R 001 - classe 5 |
Matériau | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles