Engrenages droits SSA

Engrenages droits  SSA
A flat spur gear where the boss of the SS flat gear is cut to reduce weight. Finished J and F Series products are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSA2-15
SSA2-18
SSA2.5-15
SSA2.5-18
SSA3-15
SSA3-18
SSA4-15
SSA4-18
SSA5-15
SSA5-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)

13.43 €

1 6 jours 10151020

15.95 €

1 6 jours 10181020

17.09 €

1 7 jours 10151225

21.38 €

1 7 jours 10181225

24.62 €

1 7 jours 10151230

29.72 €

1 7 jours 10181230

45.22 €

1 7 jours 10152040

60.58 €

1 7 jours 10182040

80.83 €

1 7 jours 10152050

108.26 €

1 7 jours 10182050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme A Traitement thermique NA Traitement de surface Oxydé noir
Dent rectifiée NA Jeu Disponible Niveau de précision(Ancien JIS) N8
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique