Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Nominal (diamètre de la partie à dénuder) | Longueur de la partie à dénuder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 80 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 90 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 100 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 110 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 120 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 130 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 140 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 150 | |
6.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 80 | |
6.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 90 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 100 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 110 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 120 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 130 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 140 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 150 | |
14.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 23 | 1.25 | 13 | 170 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 100 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 110 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 120 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 130 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 140 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 150 | |
19.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 120 | |
20.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 130 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 140 | |
21.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 150 | |
23.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 160 | |
23.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 170 | |
27.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 200 | |
29.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 220 | |
42.57 € 20.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 260 | |
53.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 280 | |
56.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 300 | |
30.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 150 | |
31.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 160 | |
33.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 170 | |
34.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 180 | |
39.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 200 | |
42.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 220 | |
45.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 240 | |
81.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 35 | 2 | 25 | 350 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Haute résistance |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Nominal (diamètre de la partie à dénuder)
Longueur de la partie à dénuder
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles