Clavette à gradient à mentonnet nouvelle norme JIS, par Himeno Seisakusho

Clavette à gradient à mentonnet nouvelle norme JIS, par Himeno Seisakusho
  • Remise sur volume
[Shape] Gradient Key
[Material] Iron
[Width (mm)] 4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50
[Overall length (mm)] 30/40/45/60/75/90/110/120/135/150/170/200/210/240/280/310/340/370
[Hole Machining] No Machining

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KEYNCA-S45C12-90

Référence pièce
KEYNCA-S45C12-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.78 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Clé d'inclinaison Largeur(mm) 12 Longueur totale(mm) 90
Usinage des trous Sans usinage Matériau Fer

Vous vous trouvez sur la page de Clavette à gradient à mentonnet nouvelle norme JIS, par Himeno Seisakusho, le numéro d'article est le suivant: KEYNCA-S45C12-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KEYNCA-S45C12-90.

Assistance technique