Écrou PC / PCNT-00.000

Écrou PC / PCNT-00.000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12/#4/#6/#8
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent/White (M10 and M12 products with a "W" at the end of their part number are white)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCNT-02
PCNT-03
PCNT-04
PCNT-05
PCNT-06
PCNT-08
PCNT-10
PCNT-10W-W
PCNT-12
PCNT-12W-W
PCNT-26
PCNT-440
PCNT-632
PCNT-832
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Type de strie du filetage Filetage nominal (pouces) Couleur

0.56 €

10 Disponible 14 jours 102Métrique, gros filet-Transparence

5.33 €

1 Disponible 6 jours 103Métrique, gros filet-Transparence

0.19 €

10 Disponible 14 jours 104Métrique, gros filet-Transparence

0.25 €

10 Disponible 14 jours 105Métrique, gros filet-Transparence

0.25 €

10 Disponible 14 jours 106Métrique, gros filet-Transparence

0.33 €

10 Disponible 13 jours 108Métrique, gros filet-Transparence

0.73 €

10 Disponible 13 jours 1010Métrique, gros filet-Transparence

0.36 €

50 16 jours 1010Métrique, gros filet-Blanc

1.10 €

10 Disponible 13 jours 1012Métrique, gros filet-Transparence

0.75 €

50 Disponible 13 jours 1012Métrique, gros filet-Blanc

0.56 €

10 Disponible 14 jours 102.6Métrique, gros filet-Transparence

0.86 €

10 Disponible 13 jours 10-UNC unifié, gros filetN° 4Transparence

0.89 €

10 Disponible 13 jours 10-UNC unifié, gros filetN° 6Transparence

0.92 €

10 Disponible 13 jours 10-UNC unifié, gros filetN° 8Transparence

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau Résine Traitement de surface N/A
Application / Fonction Général Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) N/A
Écrou hexagonal standard Type A

Assistance technique