Rondelle Kapton / KK-0000-00

Rondelle Kapton / KK-0000-00
  • En promotion
[Inner diameter] 3.1/3.6/4.1/4.6/5.2/6.2/8.2/10.2/12.2
[Material] Polyimide Film Kapton
[Color] Brown (Translucent)
[Operating Temperature] -269°C to 400°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK-0305-01
KK-0465-01
KK-0508-01
KK-0609-01
KK-0812-01
KK-1015-01
KK-1218-01
KK-3606-01
KK-4607-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)

0.23 €

50 13 jours 103.15.4

0.23 €

50 13 jours 104.16.5

0.25 €

50 13 jours 105.28

0.28 €

50 13 jours 106.29.5

0.39 €

50 13 jours 108.212

0.44 €

50 13 jours 1010.215

0.47 €

50 13 jours 1012.218

0.23 €

50 13 jours 103.66

0.18 €

0.10 €

50 Jour même

Stock

104.67.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Épaisseur t(mm) 0.125 Unité de vente Boîte / paquet
Matériau, résine PI (polyimide) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique