Petite vis fraisée et relevée PEEK / PEF-0000 (PEF-0204)

Petite vis fraisée et relevée PEEK / PEF-0000 PEF-0204

Détails du produit:

Référence fabricant: PEF-0204

Marque: HIROSUGI-KEIKI

Prix: 0.64

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 2

Longueur L (mm): 4

Pas: 0.4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PEF-0204

Référence pièce
PEF-0204
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.64 €

50 13 jours 10240.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PEEK Couleur Marron clair

Assistance technique