Vis d'assemblage à tête bombée en nylon / N-0000

Vis d'assemblage à tête bombée en nylon / N-0000
  • En promotion
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Nylon 66 [Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-0203
N-0204
N-0205
N-0206
N-0208
N-0210
N-0304
N-0305
N-0306
N-0308
N-0310
N-0312
N-0315
N-0317
N-0318
N-0320
N-0325
N-0408
N-0410
N-0412
N-0414
N-0416
N-0420
N-0425
N-0430
N-0435
N-2604
N-2605
N-2606
N-2608
N-2610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.20 €

50 13 jours 10230.4

0.20 €

50 13 jours 10240.4

0.20 €

50 13 jours 10250.4

0.20 €

50 13 jours 10260.4

0.20 €

50 13 jours 10280.4

0.20 €

50 13 jours 102100.4

0.20 €

50 13 jours 10340.5

0.20 €

50 13 jours 10350.5

0.20 €

50 13 jours 10360.5

0.20 €

50 13 jours 10380.5

0.20 €

50 13 jours 103100.5

0.20 €

50 13 jours 103120.5

0.20 €

50 13 jours 103150.5

0.23 €

50 13 jours 103170.5

0.23 €

50 13 jours 103180.5

0.23 €

50 13 jours 103200.5

0.23 €

50 13 jours 103250.5

0.20 €

50 13 jours 10480.7

0.20 €

50 13 jours 104100.7

0.20 €

50 13 jours 104120.7

0.20 €

50 13 jours 104140.7

0.20 €

50 13 jours 104160.7

0.23 €

50 13 jours 104200.7

0.23 €

50 13 jours 104250.7

0.25 €

50 13 jours 104300.7

0.25 €

50 13 jours 104350.7

0.20 €

50 13 jours 102.640.45

0.14 €

0.06 €

50 Jour même

Stock

102.650.45

0.20 €

50 13 jours 102.660.45

0.20 €

50 13 jours 102.680.45

0.20 €

50 13 jours 102.6100.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique Nylon Couleur Semi-transparent

Assistance technique