Micro vis de précision, acier inoxydable / U-0000-01

Micro vis de précision, acier inoxydable / U-0000-01
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 1.4/1.7
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-1414-01
U-1415-01
U-1416-01
U-1420-01
U-1425-01
U-1430-01
U-1720-01
U-1725-01
U-1730-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.16 €

50 13 jours 101.41.40.3

0.16 €

50 13 jours 101.41.50.3

0.16 €

50 13 jours 101.41.60.3

5.37 €

1 Disponible 6 jours 101.420.3

5.37 €

1 Disponible 6 jours 101.42.50.3

5.37 €

1 Disponible 6 jours 101.430.3

0.16 €

50 13 jours 101.720.35

0.16 €

50 13 jours 101.72.50.35

5.14 €

1 Disponible 6 jours 101.730.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique