Entretoises / hexagonale / acier inoxydable / mâle, femelle / LSU (ASU-313)

Entretoises / hexagonale / acier inoxydable / mâle, femelle / LSU ASU-313

Détails du produit:

Référence fabricant: ASU-313

Marque: HIROSUGI-KEIKI

Prix: 0.87

Délai de livraison: 14 jours


Données techniques:

Méplats B: 5.5 mm

Longueur L: 13 mm

Diamètre de vis: M3


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASU-313

Référence pièce
ASU-313
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Diamètre de vis

0.87 €

50 14 jours 105.513M3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Méthode de nettoyage Dégraissage Détails des matériaux Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

Assistance technique