Référence fabricant: DSB-1048GE
Marque: HIROSUGI-KEIKI
Prix: 2.50 €
Délai de livraison: 6 jours
Longueur L: 4.8 mm
Longueur de vis: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DSB-1048GE
Type | Hexagone | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage mâle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Méplats B(mm) | 5 | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
Type de montant | Plein | Mémoire | Sans mémoire | Finition bord intérieur inférieur | NA |
Trou de ventilation des gaz | NA | Détails des matériaux | Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) | Détails du traitement de surface | Nickelage (Ni) |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filetage extérieur / DSB-AE, le numéro d'article est le suivant: DSB-1048GE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSB-1048GE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L(mm)
Longueur de vis(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DSB-1018AE |
DSB-1048AE |
DSB-1048CE |
DSB-1050CE |
DSB-1061AE |
DSB-1062AE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur L (mm) | Longueur de vis (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 50 | 20 jours | 10 | 18 | 10 | ||
0.53 € | 50 | 20 jours | 10 | 4.8 | 10 | ||
0.53 € | 50 | 20 jours | 10 | 4.8 | 10 | ||
0.53 € | 50 | 20 jours | 10 | 5 | 10 | ||
0.53 € | 50 | 20 jours | 10 | 6.15 | 10 | ||
0.53 € | 50 | 6 jours | 10 | 6.2 | 10 |