Vis à tête cylindrique, laiton pour D-Sub / B-4400

Vis à tête cylindrique, laiton pour D-Sub / B-4400
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread] No.4
[Material] Brass, Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Use a nickel plated (Ni) imperial screw and nut (#4-40) for mounting the D-sub connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-4406
B-4408
B-4410
B-4412
B-4415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)

5.37 €

1 Disponible 6 jours 106

0.16 €

50 13 jours 108

0.16 €

50 13 jours 1010

5.37 €

1 Disponible 6 jours 1012

0.16 €

50 13 jours 1015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.6350 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Type de filetage UNC unifié, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Vis nominale (pouce) N° 4 Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique