Référence fabricant: CSPBDH-ST3W-M3-10
Marque: SUNCO
Prix: 141.76 €
Délai de livraison: 6 jours
Vis nominale (M): 3
Longueur L (mm): 10 mm
Traitement de surface: [Chrome trivalent] Trivalent blanc
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPBDH-ST3W-M3-10
Référence pièce
|
---|
CSPBDH-ST3W-M3-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.76 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 10 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc |
Loading...
Forme détaillée | Tête bombée | Matériau | Acier | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Niveau de résistance (acier) | 4.8 |
Type de filetage | Vis autotaraudeuse | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Petite vis à tête bombée cruciforme, DELTA PT, le numéro d'article est le suivant: CSPBDH-ST3W-M3-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPBDH-ST3W-M3-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSPBDH-ST3W-M3-12 |
CSPBDH-STNB-M3-8 |
CSPBDHB-ST3W-M3-6 |
CSPBDHB-ST3W-M3-8 |
CSPBDHB-ST3W-M4-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.01 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 12 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
329.41 € | 2,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 3 | 8 | [Placage au nickel] Nickel noir | ||
218.25 € | 3,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 6 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
169.75 € | 2,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 8 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
83.30 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 12 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc |