Référence fabricant: E854/1
Marque: ECLIPSE MAGNETICS
Prix: 39.93 €
Délai de livraison: 3 jours
Attraction Force (Range): 100.1 ou plus N
Attraction Force (Specific): 176.58 N
Outer Diameter: 66 Ø
Length: 8.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E854/1
Référence pièce
|
---|
E854/1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.93 € | 4 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 176.58 | 66 | 8.5 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Neodymium Magnet | Heat Resistant Temperature(C°) | 80 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rubber Covered Neodymium Pot Magnet, le numéro d'article est le suivant: E854/1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E854/1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Attraction Force (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E851/1 |
E853 |
E853/1 |
E854 |
E855 |
E855/1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 49.05 | 22 | 6 | |
22.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 80,1 à 90,0 | 83.385 | 43 | 8.5 | |
22.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 80,1 à 90,0 | 83.385 | 43 | 8.5 | |
39.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 176.58 | 66 | 8.5 | |
69.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 412.02 | 88 | 8.5 | |
69.69 € | 3 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 412.02 | 88 | 8.5 |