Référence fabricant: 826
Marque: ECLIPSE MAGNETICS
Prix: 6.03 €
Délai de livraison: Jour même
Attraction Force (Range): 20,1 à 30,0 N
Attraction Force (Specific): 29.43 N
Outer Diameter: 19 Ø
Length: 7.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
826
Référence pièce
|
---|
826 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.43 | 19 | 7.5 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Alnico Magnet | Heat Resistant Temperature(C°) | 450 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Alnico Shallow Pot Magnet, le numéro d'article est le suivant: 826.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 826.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Attraction Force (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
827 |
828 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 49.05 | 28.5 | 8.5 | |
16.80 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 127.53 | 38.1 | 10.35 |