Alnico Deep Pot Magnet (830)

Alnico Deep Pot Magnet 830
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 830

Marque: ECLIPSE MAGNETICS

Prix: 5.52

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Attraction Force (Range): 10.1 à 20.0 N

Attraction Force (Specific): 19.62 N

Outer Diameter: 12.7 Ø

Length: 15.9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

830

Référence pièce
830
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

5.52 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.019.6212.715.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Round Magnet Type (Material) Alnico Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 220

Vous vous trouvez sur la page de Alnico Deep Pot Magnet, le numéro d'article est le suivant: 830.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 830.

Variantes de ce produit

Référence pièce
829
831
832
833
834
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.09.819.515

6.03 €

30 Disponible 17 jours 1020,1 à 30,025.996517.516

7.20 €

5 Disponible 3 jours 1030,1 à 40,039.2420.519

12.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050,1 à 60,059.8412725

24.03 €

8 Disponible 17 jours 10100.1 ou plus144.69753530

Assistance technique