Petite vis à tête cylindrique cruciforme, type S (3 broches)【1,500-4,000 pièces par conditionnement】 (CSPPNHB-ST3W-M3-6)

Petite vis à tête cylindrique cruciforme, type S (3 broches) CSPPNHB-ST3W-M3-6

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPPNHB-ST3W-M3-6

Marque: SUNCO

Prix: 74.84

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 3

Longueur L (mm): 6 mm


(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNHB-ST3W-M3-6

Référence pièce
CSPPNHB-ST3W-M3-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

74.84 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Cuvette Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Petite vis à tête cylindrique cruciforme, type S (3 broches), le numéro d'article est le suivant: CSPPNHB-ST3W-M3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNHB-ST3W-M3-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSPPNHB-ST3W-M3-8
CSPPNHC-ST3W-M4-10
CSPPNHC-ST3W-M4-8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

74.84 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038

50.08 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410

63.10 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048

Assistance technique