Bague de retenue type E (bague E) IWT【300 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSREA-ST-NO.6.4

Référence pièce
LSREA-ST-NO.6.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.83 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Nominal E-64
Matériau Acier Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) 6.32 Unité de vente Boîte / paquet
Type de produit Bague de retenue Diamètre extérieur D(mm) 13.5 Épaisseur t(mm) 0.9

Vous vous trouvez sur la page de Bague de retenue type E (bague E) IWT, le numéro d'article est le suivant: LSREA-ST-NO.6.4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSREA-ST-NO.6.4.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique