Boulon à pression (gros carré) (grosse tête carrée) (Numéros de référence)

Boulon à pression (gros carré) (grosse tête carrée)
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 10 20 24

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPNSQHB-ST-M10-35
SPNSQHB-ST-M10-40
SPNSQHB-ST-M10-45
SPNSQHB-ST-M10-50
SPNSQHB-ST-M10-100
SPNSQHB-ST-M20-70
SPNSQHB-ST-M20-75
SPNSQHB-ST-M20-80
SPNSQHB-ST-M20-90
SPNSQHB-ST-M20-100
SPNSQHB-ST-M20-110
SPNSQHB-ST-M20-140
SPNSQHB-ST-M20-150
SPNSQHB-ST-M20-230
SPNSQHB-ST-M20-250
SPNSQHB-ST-M20-300
SPNSQHB-ST-M24-120
SPNSQHB-ST-M24-160
SPNSQHB-ST-M24-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

19.31 €

1 6 jours 1010351.5

19.87 €

1 6 jours 1010401.5

20.42 €

1 6 jours 1010451.5

21.04 €

1 6 jours 1010501.5

30.38 €

1 6 jours 10101001.5

50.48 €

1 6 jours 1020702.5

51.06 €

1 6 jours 1020752.5

51.59 €

1 6 jours 1020802.5

52.43 €

1 6 jours 1020902.5

55.18 €

1 6 jours 10201002.5

57.92 €

1 6 jours 10201102.5

66.20 €

1 6 jours 10201402.5

68.97 €

1 6 jours 10201502.5

83.56 €

1 6 jours 10202302.5

89.52 €

1 6 jours 10202502.5

109.08 €

1 6 jours 10203002.5

98.63 €

1 6 jours 10241203

111.40 €

1 6 jours 10241603

113.71 €

1 6 jours 10241703

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Carrée Matériau Acier Traitement de surface Textile
Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique