Référence fabricant: PEEK/SMCH-M1.2-L2
Marque: NIPPON CHEMICAL SCREW
Prix: 1.12 €
Délai de livraison: 9 jours
Filetage nominal (M): 1.2
Longueur L ou l (mm): 2
Pas: 0.25 mm
D: 1.8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PEEK/SMCH-M1.2-L2
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Isolation électrique |
Matériau plastique | PEEK | H | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de PEEK (polyétheréthercétone) / Micro vis CHEMIS Type 1, le numéro d'article est le suivant: PEEK/SMCH-M1.2-L2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PEEK/SMCH-M1.2-L2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
D
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PEEK/SMCH-M1.2-L1.5 |
PEEK/SMCH-M1.2-L1.8 |
PEEK/SMCH-M1.2-L2.5 |
PEEK/SMCH-M1.2-L3 |
PEEK/SMCH-M1.2-L3.5 |
PEEK/SMCH-M1.2-L4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 1.8 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 1.8 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 3 | 0.25 | 1.8 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 1.8 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | 1.8 |