[Acier] Roue pour rail EA986SD-100

[Acier] Roue pour rail EA986SD-100
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Cast steel
・Shaft dia.--75 to -150: 20mm, -200: 25mm, -250: 30mm
・Dim.…100 x 46mm
・Flange…125mm
・Load…800kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986SD-100

Référence pièce
EA986SD-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.83 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Acier] Roue pour rail EA986SD-100, le numéro d'article est le suivant: EA986SD-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986SD-100.

Assistance technique