Butée de frein EA986PZ-20

Butée de frein EA986PZ-20
【Product Specifications】
・Hole dia.-7mm
・Dim.-65(W)×58(D)×223 to 261(H)mm
・UP height(H1)-46mm
・Hole pitch-15mm
・Material-Body:steel(trivalent chrome chemical coating)、base:rubber
・Can be installed on the side of the body
・If you have a difficulty in installing on the side, please use EA986PZ-21、-22(sold separately)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PZ-20

Référence pièce
EA986PZ-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.30 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Butée de frein EA986PZ-20, le numéro d'article est le suivant: EA986PZ-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PZ-20.

Assistance technique